ZHDA348 October   2026 OPA591 , OPA596

 

  1.   1
  2.   设计目标
  3.   设计说明
  4.   设计说明
  5.   设计步骤
  6.   设计仿真结果
  7.   设计测量结果
  8.   目标应用
  9.   设计特色器件
  10.   设计替代器件
  11.   设计参考资料
  12. 1其他资源
  13.   商标

设计测量结果

有关电路的示波器结果,请参阅下文。
输入 输出
VIN BW 增益 VLOAD ILOAD
0VP - 5VP

1kHz

1.2V/V 60VP 600mA
 OPA591 直流扫描实测结果(Vin = 5VP,频率为 1kHz)OPA591 直流扫描实测结果(Vin = 5VP,频率为 1kHz).

向电路施加 0-5VP 的方波信号。上述 OPA591 直流扫描实测结果显示了 VIN、VOUT 和 IOUT 之间的关系,验证了改进型 Howland 电流泵和分立式输出电流增强电路的工作情况符合预期。

输入 输出
VIN VS VLOAD ILOAD
0VP - 3.5VP 60V 37.4VP 0mA - 384mA

由于在输入电压相同的情况下,直流信号对应的功率更高,因此将电路的电源电压降低至 60V。对电路施加从 0-3.5VP 的直流扫描信号。下图显示了 VIN 与 IOUT 之间的线性关系,验证了改进型 Howland 电流泵和分立式输出电流增强电路的工作情况符合预期。图中还绘制了最佳拟合直线,显示实测结果与预期值之间的偏差较小。当输入电压为 3.5VP 时,输出电流偏离预期值。这是由于电路的功耗较高所致。随着 MOSFET 温度升高,输出的线性度会降低。

 VIN 与 IOUT 的关系:直流扫描实测结果VIN 与 IOUT 的关系:直流扫描实测结果.