ZHDA348 October 2026 OPA591 , OPA596
OPA591 IHCP + 分立式输出电流提升 RZCO TINA 电路最初的 TINA 仿真未将分压器作为电路的一部分。这样有助于深入了解 RZCO 的优化值。随后,在电路中加入了一个分压网络,以进一步减小交越失真。
OPA591 分立式输出电流提升 RZCO TINA 电路
RZCO 和相应 IZCO 值的仿真结果查看 RZCO = 1kΩ 时的 V_LOAD,可以发现输出仍存在失真。这种失真是由 NMOS FET 导通引起的。在电路中加入分压网络,可以在 MOSFET 的栅极持续施加受控的 VGS 偏置电压。
OPA591 IHCP + 分立式输出电流提升电路的 TINA 电路
OPA591 分立式输出电流增强电路的瞬态仿真结果使用 TINA 中的后处理器计算电路的平均输出功率(在节点 VOUT 处测得),计算方法与上文公式 8 中所示的方法相同。
OPA591 分立式输出电流增强电路的直流扫描仿真结果TINA 中的直流扫描分析显示,输入电压与输出电流之间呈线性关系。