ZHDA348 October   2026 OPA591 , OPA596

 

  1.   1
  2.   设计目标
  3.   设计说明
  4.   设计说明
  5.   设计步骤
  6.   设计仿真结果
  7.   设计测量结果
  8.   目标应用
  9.   设计特色器件
  10.   设计替代器件
  11.   设计参考资料
  12. 1其他资源
  13.   商标

设计说明

该电路采用了一个改进型 Howland 电流泵 (IHCP) 来驱动 NMOS 型晶体管。这是一种电压控制型大电流源,在 1kHz 下可提供 600mA 的电流,且失真可忽略不计。可以使用数模转换器 (DAC) 生成输入电压信号。此电路旨在采用 85V 单电源供电。

 带分立式输出电流增强电路的改进型 Howland 电流泵带分立式输出电流增强电路的改进型 Howland 电流泵