ZHDA337A April   2019  – October 2026 LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR36006 , LMR36006-Q1 , LMR36015 , LMR36015-Q1 , LMR60430-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 典型降压转换器运行
    1. 2.1 CCM:连续导通模式
    2. 2.2 DCM:不连续导通模式
    3. 2.3 PFM:脉冲频率调制
    4. 2.4 电流限制
  6. 3 COMP 曲线
  7. 4 PFM 和轻载运行
  8. 5 自动频率折叠
  9. 6 时钟控制
  10. 7 重载折叠、电流限制和断续
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

简介

降压转换器在电力电子市场发挥着至关重要的作用。从个人电子产品到工业应用再到汽车,每种应用都需要电源才能运行。降压转换器为各种电源转换应用提供了高效、小尺寸、低成本的解决方案。降压转换器技术已经进步,在提升功率密度、提高效率、降低噪声的同时进行了其他改进,全面优化这类系统的整体性能。最新的降压技术是材料改进的结果 — 更低 RDS-ON 的 FET、热优化封装,以及改进的控制技术,如轻载运行模式和过流检测。本应用报告深入探讨了后者。LMR33620/30 和 LMR36006/15 采用 TI 最先进的控制技术来提升效率、保护水平和整体性能。本应用手册解释了这些特性如何改进系统以及 IC 级运行逻辑,从而使电源设计人员能够充分利用 TI 技术创建优化的最先进系统。