ZHDA337A April   2019  – October 2026 LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR36006 , LMR36006-Q1 , LMR36015 , LMR36015-Q1 , LMR60430-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 典型降压转换器运行
    1. 2.1 CCM:连续导通模式
    2. 2.2 DCM:不连续导通模式
    3. 2.3 PFM:脉冲频率调制
    4. 2.4 电流限制
  6. 3 COMP 曲线
  7. 4 PFM 和轻载运行
  8. 5 自动频率折叠
  9. 6 时钟控制
  10. 7 重载折叠、电流限制和断续
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

典型降压转换器运行

降压转换器(或控制器)接收输入电压并将其高效转换为较低的输出电压。这是通过以下开关方法实现的:以高频率(几百 kHz 到几 MHz)以及与 VSW 与 VIN 之比成比例的占空比,将 VSW 连接到 VIN,然后将 VSW 连接到 GND,再将 VSW 连接到 VIN。LC 低通滤波器将此开关波形转换为稳定的直流输出。有关典型降压转换器的简化版原理图,请参阅图 2-1。

 简化降压转换器原理图图 2-1 简化降压转换器原理图

VSW 连接到 VIN(VSW 切换为高电平)。此时,电感电流以与 VIN – VOUT 和电感 L 成比例的速率线性斜升,如图 2-2 所示。

VSW 连接到 GND(VSW 切换为低电平)。此时,电感电流以与 VIN – VOUT 和电感 L 成比例的速率线性斜降,如图 2-2 所示。

 降压转换器开关波形图 2-2 降压转换器开关波形