ZHDA336 October   2026 LMI800 , TPS1685 , TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热插拔架构的演进
  5. 2影响下一代热插拔技术的考虑因素
  6. 3驱动热插拔 FET
  7. 4安全与绝缘
  8. 5结语
  9. 6参考资料

摘要

服务器、网络交换机和电信系统等高可用性系统的设计要求在其整个使用寿命内几乎零停机。此类高可用性系统通常需要在不关闭整个系统电源的情况下插入或移除电路板。

作为托盘输入端的第一个电源接入点,热插拔电路提供全面的遥测功能,用于系统诊断和高效负载管理。该电路的可靠性会影响正常运行时间;因此,处理系统瞬变的能力对于避免计划外系统中断至关重要。

随着人工智能 (AI) 数据中心服务器功率呈指数级增长,IT 机架中的配电电压正从 48VDC 过渡到 800VDC。本白皮书讨论了热插拔架构为支持向 800VDC 架构的过渡而发生的演进,以及围绕新兴系统级挑战的重要考虑因素。