ZHDA336 October   2026 LMI800 , TPS1685 , TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热插拔架构的演进
  5. 2影响下一代热插拔技术的考虑因素
  6. 3驱动热插拔 FET
  7. 4安全与绝缘
  8. 5结语
  9. 6参考资料

安全与绝缘

将控制和指示信号(管理信号)与高压部分隔离,并使系统能够与热插拔控制器通信,这一点很重要。这些信号的绝缘必须符合污染等级 2、10% 至 90% 湿度非冷凝条件下的增强型绝缘要求(依据安全标准国际电工委员会 [IEC] 62368-1),并满足海拔最高 3,050 米(最好是 5,000 米)的电气间隙和爬电距离要求。

LMI800PS 器件封装满足总体安全要求:高压域和低压域之间爬电距离 ≥ 8mm、5kVrms 隔离耐受电压 (VISO) 额定值和 10kV 浪涌能力。

其中一项安全要求是,当 IT 托盘与机架断开或输出断开时,在 2 秒内将输出大容量电容器放电至 < 120V。将带串联放电电阻器的 FET 与输出电容器并联可实现此特性。LMI800PS 具有放电 FET 控制输出信号,可简化输出放电设计。