ZHDA336 October   2026 LMI800 , TPS1685 , TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热插拔架构的演进
  5. 2影响下一代热插拔技术的考虑因素
  6. 3驱动热插拔 FET
  7. 4安全与绝缘
  8. 5结语
  9. 6参考资料

驱动热插拔 FET

对于 800VDC 系统,功率 FET 的主要选择是额定 1.2kV 漏源电压 (VDS) 的碳化硅 (SiC) 或 SiC 共源共栅结型 FET。SiC FET 需要 18V 栅极驱动电压才能完全增强 FET 以获得最低的导通电阻;SiC 共源共栅结型 FET 需要 12V 栅极驱动电压。在热插拔应用中,FET 通常在浪涌电流限制阶段以线性模式运行。重要的是要适当设计热插拔电路,使浪涌阶段的 SOA 应力保持在 FET 的 SOA 限值内。在输出短路状态下加电等故障场景中,也需要专门的保护方案来保护 FET。过载保护不能将开关置于有源模式,因为这会导致快速过热。

LMI800PS 具备可配置的栅极驱动特性和较低功率限制阈值(低至 200W)以及可配置的计时器,使系统设计人员能够灵活开发可靠的热插拔解决方案。