ZHDA333 September 2026 AM62L
本节中的命令需要 IMAGE_INSTALL 中的以下包(请参阅第 2.3.2 节和 2.5.2 节):
liboqs-tests → 将 oqs_speed_kem、oqs_speed_sig 安装到 /usr/bin/wolfcryptbenchmark → 安装 /usr/bin/wolfcryptbenchmark(通过 meta-wolfssl bbappend;在 wolfssl 构建中触发 --enable-crypttests)如果没有这些包,rootfs 上将不会包含二进制文件。仅安装 liboqs 库和 oqsprovider.so 并不足以运行速度基准测试。
所有基准测试均在 AM62L3 EVM 上运行,该平台搭载频率约为 1.4GHz 的 Cortex-A53,并采用 Arago 2025.01。wolfSSL 数值使用 --enable-armasm(NEON Keccak + 硬件 AES/SHA-2 汇编已启用)。
所有基准测试均在 AM62L3 EVM 上运行,该平台搭载频率约为 1.4GHz 的 Cortex-A53,并采用 Arago 2025.01。wolfSSL 数值使用 --enable-armasm(NEON Keccak + 硬件 AES/SHA-2 汇编已启用)。