ZHDA333 September   2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 平台
  5. 2Yocto 集成 (TI SDK Wrynose)
    1. 2.1 层栈
    2. 2.2 OpenSSL 3.5 原生 PQC:无需额外步骤
    3. 2.3 liboqs/oqs-provider 集成
    4. 2.4 从构建错误中恢复
    5. 2.5 wolfSSL 集成
      1. 2.5.1 选择路径
      2. 2.5.2 步骤 A1 — 选项 A:meta-wolfssl
      3. 2.5.3 步骤 A2 — 选项 B:meta-oe wolfssl(仅库)
    6. 2.6 步骤 B — 构建
    7. 2.7 步骤 C — OpenSSL 提供程序配置
  6. 3性能基准测试
    1. 3.1 ML-KEM — 所有实现
    2. 3.2 ML-DSA — 所有实现
    3. 3.3 FrodoKEM(仅 liboqs)
    4. 3.4 混合 KEM — TLS 开销
    5. 3.5 armasm 对 wolfSSL 性能的影响
  7. 4NEON 与硬件加速分析
    1. 4.1 各实现的加速状态
    2. 4.2 按算法给出的建议
  8. 5算法可用性摘要
  9. 6参考资料

从构建错误中恢复

如果任何配方在构建过程中失败,请强制该配方干净地重新构建:

MACHINE=am62lxx-evm bitbake -c cleansstate <recipe>
MACHINE=am62lxx-evm bitbake tisdk-default-image

如果这样仍不能解决问题,还需对它所依赖的配方执行 cleansstate(例如,它链接或构建所依据的库或内核)。

示例 — libwebsockets 在当前 OpenSSL 下发生失败:

MACHINE=am62lxx-evm bitbake -c cleansstate libwebsockets openssl
MACHINE=am62lxx-evm bitbake tisdk-default-image

大多数此类构建失败都是由于过时或不一致的构建状态 — 配方的持久化 work/ 目录或 sstate-cache 条目与其依赖项不同步(例如,在版本升级、配置更改或构建中断之后)— 而不是真正的源代码错误。在任何情况下,cleansstate 加上重新构建都是可靠的修复方法。