ZHDA333 September 2026 AM62L
本节中的步骤假设用户已为 AM62Lx 搭建好可用的的 TI SDK Yocto 构建环境。如果尚未完成,请先按照《使用 Yocto 构建 SDK》指南操作。
设置后的预期目录布局:
tisdk/
├── sources/ ← all layers live here
└── build/
└── conf/
├── bblayers.conf ← add extra layers here
└── local.conf ← add IMAGE_INSTALL / DISTRO_FEATURES / BBMASK here以下所有路径引用均以 tisdk/ 为根目录。构建前提条件:在执行本文档中的任何步骤之前,必须已执行 source 命令配置 Yocto 构建环境并完成至少一次完整映像构建(步骤 B — 节 2.6)。这些步骤是前提条件,必须执行一次:
cd tisdk/build
. conf/setenv
MACHINE=am62lxx-evm bitbake tisdk-default-image在调用 bitbake 或运行任何基于 bitbake 的命令之前,必须在每个新终端会话中重新执行环境 source 脚本 (.conf/setenv)。