ZHDA314 September 2026 THVD4431A
铁氧体磁珠中的电感储能是 RXD 上出现该毛刺的根本原因。RS-485 接口上常用铁氧体磁珠来抑制 EMI。虽然有效,但铁氧体磁珠是电感元件,当电流流过时会存储能量。如果串联总线寄生电感足够大,也可能产生相同的影响。
在发送期间(DIR = 高电平),电流流过两条总线线路上的铁氧体磁珠,使其磁化。在切换期间(DIR 从高到低),驱动器关断,电流停止流动。电感中存储的能量通过系统负载和寄生元件耗散。这种耗散会在 R2 和 R1 总线上产生短暂的振铃波形。在短时间内,这会在总线上产生接近接收器输入阈值的差动电压,并导致 RXD 上出现毛刺。
图 3-3 磁珠(串联总线电感)的影响图 3-4 显示了仿真电路,包括真实磁珠模型、电容器和远端终端电阻器。图 3-5 展示了 L2 上出现毛刺的仿真结果,与理论分析一致。
图 3-4 使用真实磁珠模型的仿真电路
图 3-5 RXD (L2) 上的仿真毛刺THVD4431A 的驱动器禁用时间典型值为 65ns。这种快速关断特性可实现更高的数据吞吐量、减少总线争用时间并提高整体系统效率。但是,快速关断也会产生更高的 di/dt。当存在铁氧体磁珠时,与较慢的传统器件相比,这会导致更高振幅的瞬态。由于这是任何高速收发器在存在电感总线元件时的自然行为,因此在类似条件下,任何快速 RS-485 收发器都可能观察到相同的瞬态。