ZHDA314 September   2026 THVD4431A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2THVD4431A RS-485 半双工运行
    1. 2.1 模式配置
    2. 2.2 驱动器禁用时序
  6. 3系统级瞬态行为
    1. 3.1 观察结果
    2. 3.2 发生原因
  7. 4设计建议
    1. 4.1 增加差动总线电容
    2. 4.2 添加总线偏置电阻器
    3. 4.3 铁氧体磁珠选择
    4. 4.4 软件注意事项
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

RS-485 是一种稳健的差动物理层标准,广泛用于工业自动化、楼宇自动化和电信中的远距离多点通信。在许多应用中,半双工 RS-485 收发器共享一对差动总线线路用于发送和接收。数据流的方向由方向 (DIR) 引脚控制,该引脚在发送期间使能驱动器并禁用接收器,在接收期间反之。

THVD4431 是一款高度集成的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层。在 RS-485 半双工模式下,DIR 引脚控制总线方向:当 DIR 为高电平时,使能驱动器,禁用接收器。当 DIR 为低电平时,禁用驱动器,使能接收器。

 具有半双工收发器的典型 RS-485 网络图 1-1 具有半双工收发器的典型 RS-485 网络

在某些系统实现中,在 DIR 从高到低切换期间,接收器输出引脚 (L2) 上可能出现毛刺。UART 可能会将该毛刺误解释为起始位,导致接收到额外的 0x00 字节,并引发系统级帧错误。本应用手册分析了这种毛刺的根本原因,并提供了实用的设计。