ZHDA311 September 2026 MSPM33C321A
BSL 支持通过 BSL 接口返回应用程序版本号。这项支持使得 BSL 主机能够在不能读取固件的情况下查询固件版本。版本字段地址的长度为 32 位。在相应的 MAIN 闪存中对版本值进行编程。
使用 APP_REV_POINTER 字段设置应用程序版本字的地址。只有当指定地址对应于有效的闪存地址时,才会返回版本数据。如果未对给定的闪存地址进行编程,则 ROM BSL 将返回 0h。