ZHDA311 September 2026 MSPM33C321A
对于支持 ROM BSL 的器件,可使用 UART 接口。BSL 配置支持通过 BSLPINCFG0 字段修改 UART 引脚(焊盘和 MUX)的配置。由于 UART 实例不变,器件引脚的特性会限制可用引脚范围。有关可用引脚,请参阅器件特定数据表。
UART 默认波特率为 9600。用户可通过 BSL 命令动态修改 UART 通信波特率(命令仍以 9600 波特率发送)。此外,NONMAIN 区域的布局支持通过 BSLCONFIG1.UART_BAUD_RATE 字段修改默认波特率。