ZHDA307 August   2026 BQ25750 , BQ25751 , BQ25756 , BQ25756E , BQ25758 , BQ25758A , BQ25758S , BQ25820 , BQ25853-Q1 , BQ25856-Q1 , BQ25858-Q1 , BQ25858B-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设置和配置
    1. 2.1 输出电压调节
    2. 2.2 FSW_SYNC 引脚配置
    3. 2.3 电源路径设置
    4. 2.4 动态电源管理
    5. 2.5 I2C 通信
  6. 3实现更大的输出电流
  7. 4总结
  8. 5参考资料

I2C 通信

BQ2575x、BQ2582x 和 BQ2585x-Q1 系列器件可以在主机控制或独立模式下运行。多器件工作于主机控制模式时,必须考虑 I2C 接口,因为该系列大部分器件的 I2C 目标地址均为 0x6B。具有相同目标地址的器件倘若直接连接至同一条 I2C 总线,将无法被单独访问。可使用 I2C 多路选择器,将每个器件分配至独立通道;或者根据主机控制器的情况,为每个器件配置独立 I2C 线路。以上任意一种方案,均可让主机控制器对每个器件进行独立配置、控制与监测。

或者,对于仅需两个器件并联的应用,可选用 I2C 地址互不相同的器件,例如 BQ25756 与 BQ25756E,或是 BQ25858B-Q1 与 BQ25858-Q1。此种方式下两个器件可共用同一条 I2C 总线。