ZHDA307 August   2026 BQ25750 , BQ25751 , BQ25756 , BQ25756E , BQ25758 , BQ25758A , BQ25758S , BQ25820 , BQ25853-Q1 , BQ25856-Q1 , BQ25858-Q1 , BQ25858B-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设置和配置
    1. 2.1 输出电压调节
    2. 2.2 FSW_SYNC 引脚配置
    3. 2.3 电源路径设置
    4. 2.4 动态电源管理
    5. 2.5 I2C 通信
  6. 3实现更大的输出电流
  7. 4总结
  8. 5参考资料

输出电压调节

BQ2575x、BQ2582x 和 BQ2585x-Q1 系列中的多款器件为电池充电控制器,采用恒流/恒压 (CC/CV) 充电曲线。将该类多器件并联时,各器件的稳压阈值必须设置微小偏差,实现恒流 (CC) 向恒压 (CV) 模式的可控切换。每一器件均具备独立的稳压环路。交错阈值可使其中一个器件率先进入 CV 稳压,其余器件则继续工作于 CC 模式。此举可避免多个稳压环路在对同一输出进行稳压时相互争夺控制权。此类控制器可工作于主机控制模式或独立模式。在主机控制模式下,可通过为各器件写入略有差异的 VFB_REG 值,实现稳压阈值的交错设置;在独立模式下,则可选用阻值略有差异的反馈电阻器,设定各自的稳压阈值。对于 BQ2575x、BQ2582x 和 BQ2585x-Q1 系列中的 DC/DC 转换器,所有器件的稳压阈值必须配置为相同数值。

图 2-1 展示了两个并联的 BQ25756 器件由恒流 (CC) 切换至恒压 (CV) 的工作过程。IOUT_1 与 IOUT_2 为两路独立的充电电流;VOUT_1 与 VOUT_2 是每一器件检测到的电池电压。随着电池电压升高,稳压阈值更低的器件率先进入 CV 稳压,并开始减小其充电电流。第二个器件维持 CC 工作,持续输出预设充电电流,直至达到自身稳压阈值。随后第二个器件进入 CV 稳压,并减小充电电流。这种交错切换机制,使各器件先后进入 CV 稳压,而非两个稳压环路同时对输出进行稳压,以此避免两个稳压环路相互争夺控制权。

 交错式 CC 至 CV 转换图 2-1 交错式 CC 至 CV 转换