ZHDA300 June   2022 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1霍尔元件块计数
  5. 2霍尔元件方向
  6. 3BOP 和 BRP 阈值
  7. 4总结

霍尔元件方向

位置分辨率由器件内霍尔元件块的摆放方向决定。要理解其原理,首先需要了解相位概念。图 2-1展示了两个正弦波,它们的形状与编码应用中霍尔元件所测得的磁场相似。在图 2-1中,黑色曲线滞后于黄色曲线。由于两个周期信号的周期等效,因此滞后相当于相位偏移。因此,黑色曲线存在 π/2 = 90°的相位偏移。如底部 图 2-1 所示,保持 90° 偏移对于锁存器各状态之间间隔均匀至关重要。

TMAG5110 TMAG5111 相位滞后和偏移示例图 2-1 相位滞后和偏移示例

图 2-2显示了假设两个霍尔元件块都像典型的分立式锁存器一样运行,双平面锁存器可能出现哪种输出。

TMAG5110 TMAG5111 双平面操作图 2-2 双平面操作

霍尔元件集成在小型器件封装内的狭小区域,因此两组元件物理间距极小。在大多数情况下,这会造成信号相位偏移量很小,状态区间分布不均,如 图 2-2 底部所示。

因此,图 2-3显示了双平面器件通常监测一个霍尔元件块的速度和位置,另一引脚用于判断方向。每次检测到极性和幅度超过反向 BOP 或 BRP 阈值时,速度元件将在一个器件输出端生成状态变化。以类似的方式监测方向元件;但是,BOP 或 BRP 比较器输出保留在器件内部并馈送到其他电路,以比较速度和方向信号。此设置可以确定上升沿和下降沿的顺序是否发生反转。然后,该电路将提供一个器件输出端,当磁体沿一个方向移动时为高电平,当磁体沿相反方向移动时为低电平。因此,双平面器件中,速度霍尔元件每经过一对磁极,仅能输出两个分辨率步进,仅为双霍尔元件块器件分辨率的一半。

TMAG5110 TMAG5111 双平面图图 2-3 双平面图

尽管双平面器件存在分辨率限制,但单个 2D 锁存器件仍然可以实现最大分辨率。TMAG5110、TMAG5111 这类带正交感应平面的 2D 器件,可以获得无条件的 90°相移。图 2-4解释了其原理。与磁体阵列平行的霍尔元件 1 能测量极中心的局部最大值,而垂直于磁体阵列的霍尔元件能测量极中心的局部最小值。

TMAG5110 TMAG5111 2D 锁存器的运行图 2-4 2D 锁存器的运行

除了分辨率外,器件相对于编码磁铁的摆放朝向,也会影响器件工作性能。为了说明这一点,图 2-5展示了一种配置情况,即 2D 锁存器可正常工作,但双平面器件一般无法工作。双平面无法在此配置下工作,因为该器件只能沿与封装表面顶部正交的轴进行感应。在这种情况下,磁场主要与霍尔元件平面平行,所有垂直于霍尔元件、可被检测的分量均处于同相位。2D 锁存器有 3 个正交感应轴,因此可以检测异相的磁场分量(请参阅图 2-5)。

TMAG5110 TMAG5111 环形磁体磁场线的编码图 2-5 环形磁体磁场线的编码

为总结双平面的方向限制,表 2-1列出了可能难以或无法成功使用双平面的配置。图 2-6、图 2-7、图 2-8、图 2-9、图 2-10 和图 2-11 列出了各种配置,具体如 表 2-1 所示。

表 2-1 2D 与双平面
磁体传感器的方向2D双平面
径向 XY 外边缘 1可实现不推荐
轴向 XY 外边缘 1可实现不推荐
径向 XY 外边缘 2可实现不推荐
轴向 XY 外边缘 2可实现可实现
径向 ZX 外边缘 1可实现可实现
轴向 ZX 外边缘 1可实现可实现
径向 ZX 外边缘 2可实现不推荐
轴向 ZX 外边缘 2可实现不推荐
径向 ZY 外边缘 1可实现不推荐
轴向 ZY 外边缘 1可实现可实现
径向 ZY 外边缘 2可实现不推荐
轴向 ZY 外边缘 2可实现可实现
径向 XY 侧边缘 1可实现不推荐
轴向 XY 侧边缘 1可实现不推荐
径向 XY 侧边缘 2可实现不推荐
轴向 XY 侧边缘 2可实现不推荐
径向 ZX 侧边缘 1可实现不推荐
轴向 ZX 侧边缘 1可实现不推荐
径向 ZX 侧边缘 2可实现可实现
轴向 ZX 侧边缘 2可实现可实现
径向 ZY 侧边缘 1可实现可实现
轴向 ZY 侧边缘 1可实现不推荐
径向 ZY 侧边缘 2可实现可实现
轴向 ZY 侧边缘 2可实现不推荐
TMAG5110 TMAG5111 XY 外边缘图 2-6 XY 外边缘
TMAG5110 TMAG5111 ZX 外边缘图 2-7 ZX 外边缘
TMAG5110 TMAG5111 ZY 外边缘图 2-8 ZY 外边缘
TMAG5110 TMAG5111 XY 侧边缘图 2-9 XY 侧边缘
TMAG5110 TMAG5111 ZX 侧边缘图 2-10 ZX 侧边缘
TMAG5110 TMAG5111 ZY 侧边缘图 2-11 ZY 侧边缘