霍尔效应锁存器的另一个关键规格是 BOP 或 BRP 的阈值。这些规格规定了器件输出变为高电平或低电平所需的场强。阈值之间的区间为迟滞区间,器件会维持上一次触发阈值对应的输出状态。器件阈值越低,器件与环形磁体的间隔就越远。
为了说明这种影响,图 3-2展示了位于 图 3-1 所示平面内、距离一个 10 极、400mT Br、内径 1.59mm、外径 37.8579mm 的磁体外径表面 3mm 处的区域,设备可放置于此处进行编码测量。BOP 和 BRP 阈值每次降低时,器件可能放置的区域大小都会增大。