ZHDA300 June   2022 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1霍尔元件块计数
  5. 2霍尔元件方向
  6. 3BOP 和 BRP 阈值
  7. 4总结

总结

通过单个霍尔效应器件可以实现编码,从而减小电路板尺寸,降低布局精度要求和成本。与双平面器件相比,2D 锁存器可提供更高的分辨率,由此降低了对齿轮比的依赖,可实现更小步进量。2D 锁存器在布局放置上也具备更高灵活性,允许系统设计人员以不同朝向布置印刷电路板 (PCB) 以不同方向放置,从而进一步节省空间。最后,相对于用于编码的磁体,BOP 和 BRP 的阈值较低,可实现更灵活的放置。