ZHDA296 August   2022 DRV5013 , DRV5013-Q1 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2车窗升降器说明与示例
    1. 2.1 设计要求
    2. 2.2 机械传动链 — 车窗摆臂
  6. 3用于电机监测的霍尔器件和磁体
  7. 4分析与结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设计要求

车窗操作的基本动作包括开启和关闭,而作为本设计的基础,需要掌握车窗的位置和运动情况。“升降器要求”表列出了一些取自一款常见车型的车窗行程距离和开闭时间参数。本文档所示的示例即基于这些要求进行开发。

节 4 展示了这些参数最终如何影响用于监控电机的磁体和霍尔传感器的选型。系统空间限制、材料和机械扭矩也是重要因素,但本应用笔记不予考虑。

表 2-1 升降器要求
规格 值
车窗全行程范围 18in = 457mm
从完全开启到完全关闭所需时间 4s