ZHDA288 September   2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3215 , MSPM0H3216 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3兼容器件
  5. 4设计步骤
  6. 5设计注意事项
  7. 6软件流程图
  8. 7应用代码
  9. 8结果
  10. 9商标

设计注意事项

  1. 硬件选型
    1. 选择符合您特定应用要求(例如电压电平、数据速率和故障保护)的 LIN 收发器。德州仪器 (TI) 提供了广泛的 LIN 收发器目录,可用于确定适合您系统的理想器件。在本示例中,得益于易于遵循的用户指南,我们使用 TLIN2029EVM 作为 LIN 收发器。
    2. I²C 引脚(以及 LIN 引脚,具体取决于系统要求)需要上拉电阻器才能正常运行。同样,如果任何 MSPM0 引脚配置为开漏(例如当前工程默认配置中的 PA0),则需要上拉电阻器,以使该引脚能够驱动其他元件或信号。
    3. 查看系统内所有组件的电源、电压和电流要求。这包括验证每个模块的特定电气要求,例如 I²C、UART-LIN 和 GPIO 接口。
    4. 评估 MSPM0 内部和外部振荡器的规格,以确保它们能为您的应用提供足够的时序精度。
  2. 协议相关与固件逻辑
    1. 如果提高 I²C 速度,则需要根据 I²C 规范调整外部上拉电阻,以保持通信的完整性。一般而言,10kΩ 适用于 100kHz 工作频率。较高的 I2C 总线速率需要阻值较低的上拉电阻器;对于 400kHz 通信,必须使用更接近 4.7kΩ 的电阻器。
    2. 可能需要进一步进行代码优化以适应更高的桥接器利用率。建议的优化包括提高器件运行速度、实现多个传输缓冲区、利用 DMA 或简化状态机。请注意,当前示例仅在 400kHz 的 I²C 速度下进行了测试。
    3. 有关使用 MSPM0 实现 LIN 的更多建议,请参阅 MSPM0 的 LIN 基础与实现指南。