ZHDA283 September   2026 LMG5126

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2理论和背景
  6. 3输出阻抗测量
  7. 4基于 LM5126EVM 的方法比较
  8. 5LMG5126 的应用
  9. 6总结
  10. 7参考资料

LMG5126 的应用

LMG5126 是一款同步升压转换器,可在单个芯片上集成 GaN 开关、栅极驱动器和控制逻辑。这种集成具有多种优势,包括紧凑的外形、寄生电感降至最低、抗噪声性能得到改善。在 LMG5126 中,反馈网络、误差放大器和补偿节点均为内部元件,没有外部访问接口。因此,无法使用需要断开反馈环路的传统电压注入环路增益测量。输出阻抗重构方法仅使用外部测量点来表征环路,从而消除了该限制。

LMG5126EVM(请参阅 [2])用于评估集成转换器。注入网络和偏置电源的添加方式如下:

  1. 将注入电阻器焊接到转换器的接地引脚上。其值不会影响环路增益计算,因为它会抵消该比率(请参阅第 3 节);标准值为 10Ω 和 50Ω,在该测量中使用了 10Ω 注入电阻器 (WR506170A1009GGP00)。
  2. 添加一个与注入电阻串联的注入电容器,以阻断直流并防止转换器输出对地短路。选择一个在目标最低频率呈现低阻抗的电容值;阻抗过高会使注入信号衰减并增加低频时的噪声。选用了 22μF 电容器 (EEH-ZA1K220P)。
  3. 通过二极管 (1N002) 和在转换器输出端串联的限流电阻器构建偏置电源。根据功率级别进行调整。

将注入网络尽可能靠近输出电容器组的引脚进行焊接,并将 VNA 通道直接连接到这些相同的引脚。这可以显著减小测量中引入的寄生阻抗,扩展范围并提高重建波德图的精度。

闭环测量容易受到噪声影响,低频条件下尤为明显。调整 VNA 的注入信号电平和接收器带宽,以将噪声降至最低。需要多次迭代才能获得最佳测试条件。相位裕度可能会略有偏差,具体取决于信号电平。

图 5-1 显示了测量设置。

 LMG5126EVM 输出阻抗测量设置图 5-1 LMG5126EVM 输出阻抗测量设置
 输出阻抗重构 LMG5126EVM图 5-2 输出阻抗重构 LMG5126EVM

如图 5-2 所示,该方法成功生成了完整的环路增益波德图,提供了评估转换器稳定性所需的数据。