ZHDA283 September   2026 LMG5126

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2理论和背景
  6. 3输出阻抗测量
  7. 4基于 LM5126EVM 的方法比较
  8. 5LMG5126 的应用
  9. 6总结
  10. 7参考资料

输出阻抗测量

通过 VNA 的增益/相位设置,可以直接测量电源的输出阻抗传递函数。输出阻抗的计算方法是将在 VNA 两个通道测得的电压分开,其中通道 2 测量转换器的输出电压,通道 1 测量注入节点的电压。因为该电压出现在已知的注入电阻器上 R INJ 它通过欧姆定律定义注入电流 ( I INJ = ( V CH 1 / R INJ ) )。因此,输出阻抗是 V CH 2 此已知电流激励对应的电压响应:

方程式 10. ZOUTS=RINJ*VCH2VCH1

在计算环路增益时,注入电阻器的影响会消除,因为它在开环和闭环输出阻抗中都会出现。

方程式 11. TS=RINJ*VCH2,  OLVCH1,OLRINJ*VCH2,CLVCH1,CL-1

必须考虑注入引线和 VNA 通道的寄生阻抗。直通校准消除了引线带来的寄生阻抗影响。本质上是将测量平面从 VNA 的端口转移到探头的尖端。校准后的结果应在整个频率范围内实现恒定的 0dB 增益和 0° 相位。如图 3-1 所示,要执行校准,请将通道直接连接至注入变压器的输出端。

 直通校准图 3-1 直通校准

为了获得准确的开环阻抗测量,一个关键考虑因素是输出电容降额。电容器(尤其是陶瓷电容器)会随着偏置电压的增加而显著降低电容,这会直接影响阻抗。为了确保开环测量反映与闭环调节期间相同的电容器特性,必须在输出电容器上施加等于转换器标称输出电压的直流偏置电压。

辅助电源通过串联二极管连接到输出节点。二极管有两个功能:它可防止反向电流流回偏置电源,并确保阻抗测量仅采集电容器阻抗,避免偏置电源形成并联阻抗通路。