ZHDA280 September   2026 MSPM33C321A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 QSPI 控制器概述
    2. 2.2 与外部 NOR 闪存的硬件连接
    3. 2.3 软件配置
      1. 2.3.1 驱动程序初始化和闪存识别
      2. 2.3.2 启用四路模式并对闪存进行编程
      3. 2.3.3 基于 DMA 的四路读取
    4. 2.4 测出的性能:具有 SPI 流的闪存读取
    5. 2.5 应用用例
      1. 2.5.1 光学模块
      2. 2.5.2 显示应用
      3. 2.5.3 音频存储及播放
  6. 3总结
  7. 4参考资料

显示应用

图形用户界面需要图像资产、字体和动画帧,这些资源很快就会超过片上闪存的增长。将这些资产存储在外部 QSPI 闪存中并将其流式传输到显示控制器是标准模式,由 LaunchPad 开箱即用示例展示,该示例在板载 128×32 OLED 上播放 64Mbit NOR 闪存中的视频。作为尺寸调整基准,128KB 帧或资产块在 27ms 内穿过闪存到 SPI 路径,而大约 4.9MB/s 的持续流式传输支持在中小型 SPI 显示器上提供连续动画。当前一帧仍在进行时钟输出时,可以使用 QSPI 自动预取功能将更大的资产预提取到 SRAM 中。