ZHDA280 September   2026 MSPM33C321A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 QSPI 控制器概述
    2. 2.2 与外部 NOR 闪存的硬件连接
    3. 2.3 软件配置
      1. 2.3.1 驱动程序初始化和闪存识别
      2. 2.3.2 启用四路模式并对闪存进行编程
      3. 2.3.3 基于 DMA 的四路读取
    4. 2.4 测出的性能:具有 SPI 流的闪存读取
    5. 2.5 应用用例
      1. 2.5.1 光学模块
      2. 2.5.2 显示应用
      3. 2.5.3 音频存储及播放
  6. 3总结
  7. 4参考资料

简介

许多嵌入式应用所需的非易失性存储空间超出了芯片内部集成的实际范围。用于光收发器的显示器、校准和配置记录的图形资产或用于语音提示系统的压缩音频剪辑可能各消耗数兆字节,而应用程序代码本身可以很好地置于片上闪存。外部串行 NOR 闪存器件以低成本、小型封装及简单的六信号接口提供这种大容量存储。

MSPM33C321A 是一款基于 160MHz Arm®Cortex®-M33 内核的混合信号 MCU,具有高达 1MB 的片上闪存和 256kB 的 SRAM,两者都具有 ECC。其通信外设中包括专用 QSPI 控制器,该控制器通过四条数据线连接到外部串行闪存,并支持高达 20MB/s 的数据传输。通过与两个 DMA 控制器(共 16 个通道)相结合,QSPI 使器件能够在很少 CPU 参与的情况下将大型数据块从外部闪存移动到片上 SRAM 或直接移动到其他接口。

本应用手册涵盖了三个主题:QSPI 控制器功能集及其与外部 NOR 闪存的硬件连接,从外部闪存读取的数据从一个或两个 SPI 端口流出的测量性能示例,以及在光学模块、显示应用和音频存储中使用此数据路径的实际设计考虑。