ZHDA280 September   2026 MSPM33C321A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 QSPI 控制器概述
    2. 2.2 与外部 NOR 闪存的硬件连接
    3. 2.3 软件配置
      1. 2.3.1 驱动程序初始化和闪存识别
      2. 2.3.2 启用四路模式并对闪存进行编程
      3. 2.3.3 基于 DMA 的四路读取
    4. 2.4 测出的性能:具有 SPI 流的闪存读取
    5. 2.5 应用用例
      1. 2.5.1 光学模块
      2. 2.5.2 显示应用
      3. 2.5.3 音频存储及播放
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

MSPM33C321A 微控制器 (MCU) 集成了一个四路串行外设接口 (QSPI) 控制器,可通过四条数据线路连接到外部串行 NOR 闪存存储器,提供高达 20MB/s 的持续数据传输。本应用手册介绍了如何使用 LP-MSPM33C321A LaunchPad™ 开发套件及其板载 128Mbit MX25L12833F NOR 闪存作为参考平台,在 MSPM33C321A 上连接和配置外部 QSPI 闪存。将提供数据流用例的测量结果,在该用例中,MCU 从外部闪存读取批量数据并同时通过一个或两个 SPI 端口重新传输。本文档适用于嵌入式系统设计人员,他们需要使用外部存储器在光学通信模块、基于显示的用户界面和音频播放系统等终端设备中进行资产或数据存储。