ZHDA280 September   2026 MSPM33C321A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 QSPI 控制器概述
    2. 2.2 与外部 NOR 闪存的硬件连接
    3. 2.3 软件配置
      1. 2.3.1 驱动程序初始化和闪存识别
      2. 2.3.2 启用四路模式并对闪存进行编程
      3. 2.3.3 基于 DMA 的四路读取
    4. 2.4 测出的性能:具有 SPI 流的闪存读取
    5. 2.5 应用用例
      1. 2.5.1 光学模块
      2. 2.5.2 显示应用
      3. 2.5.3 音频存储及播放
  6. 3总结
  7. 4参考资料

音频存储及播放

语音提示、提示音和音频片段自然地存储在外部闪存中。MSPM33C321A 将 QSPI 与两个支持全双工 I2S 和 16 时隙 TDM 的数字音频接口配对使用,因此可以从闪存读取压缩或 PCM 音频,并将其传送到传输两侧均具有 DMA 的外部编解码器或放大器。测得的流带宽约为 4.9MB/s,比多通道音频所需的速率高几个数量级(48kHz 时 16 位立体声仅需要 192kB/s),为 CPU 运行应用程序或音频路径通过单独的 QSPI 芯片选择与共享同一外部闪存的显示路径共存留出了足够的余量。