ZHDA269 August   2026 LM339LV-Q1 , LM4060-Q1 , MSPM0G1507 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L2117 , MSPM0L2228 , TPS388R0-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 的功能安全电压监控要求简介
  5. 2功能安全外部电压监控建议
    1. 2.1 MSPM0 VCORE 和 VDD 的建议要求
    2. 2.2 电压监控方案
      1. 2.2.1 电压监控器 — 多通道
      2. 2.2.2 分立式方案
  6. 3总结
  7. 4参考资料

电压监控器 — 多通道

电压监控器是一种用于监测或“监控”系统内部电压轨的器件。当受监控的电压轨(在本例中为 VDD 和 VCore 电压轨)降至低于或上升到高于预定的阈值电压时,监控器将置为有效的信号,以启用、禁用或复位另一个器件。
下图展示采用 TPS388RX-Q1 对 MSPM0 器件 VCORE 引脚进行监控的系统。
图 2-1 用于 VDD 和 VCORE 监控的双通道电压监控器

TPS388RX-Q1 是一款 2 至 8 通道窗口监控器 IC。这款高精度多通道电压监控器非常适合采用低压电源轨供电且电源容差裕量较小的系统。

如需监控 MSPM0 VDD 和 VCORE 电源轨,可直接联系 TI 申请双通道型号 TPS388R02M01RTERQ1(预发布)的器件样片。请注意,此器件尚未上市。

表 2-2 TPS388R02M01RTERQ1 器件设置

器件

MON1

MON2

MON3

MON4

MON5

MON6

MON7

MON8

TPS388R02M01RTERQ1

(预发布)

UVHF:1.285VUVHF:

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

OVHF:1.405OVHF:3.58V
主要优势
  • 无需外部电阻器:TPS388R02M01RTERQ1 在内部设置过压和欠压复位阈值,无需外部电阻器。这优化了整体精度、降低了成本和布板空间,并提高了安全关键型系统的可靠性,使其完全能够满足 MSPM0 VCORE 和 VDD 的建议要求。

  • 业内领先的阈值和迟滞精度:TPS388RX-Q1 可在 –40°C 至 +125°C 全工作温度范围内提供 ±7.5mV 的阈值精度。TPS388RX-Q1 可对低压电源轨实施严格的裕度监控。对于 MSPM0 这类电压容差范围较小的 MCU 而言,该性能至关重要。

  • MONx 通道的低电流消耗:每个 MON 通道提供不同的调节选项;为了满足 VCORE 电源轨灌电流要求,MON2 配置为 ×1 倍率。

  • 集成毛刺抑制和噪声滤波功能:内部毛刺抑制功能和噪声滤波器消除了对外部 RC 元件的需求,从而减少由电源瞬变引起的错误复位。支持每通道独立防抖滤波,并针对 TPS388R02M01RTERQ1 预配置为 51.2µs。

请参阅下面 VDD 和 VCORE 监控的最坏工况分析:

VCORE 绝对最大限值

TPS388R02M01RTERQ1 的 MON2 阈值设置

最坏工况分析

欠压 (UV) 限值 = 1.27V

UV 阈值 (UV_HF) =1.285V

UV_HF_Min = 1.285V - 7.5mV = 1.278V

过压 (OV) 限值 = 1.42

OV 阈值 (OV_HF) = 1.405V

OV_HF_Max= 1.405V + 7.5mV = 1.413V

对于 ASIL-B 级要求,还建议将 TPS388C0-Q1 作为一种互补解决方案,它是一种集成窗口监控器复位 IC 和窗口看门狗的多通道器件。TPS388RX-Q1 和 TPS388C0-Q1 具有相同的封装并随附全面的功能安全合规性文档,可帮助设计人员确定适合其系统的理想实现方案。