ZHDA269 August 2026 LM339LV-Q1 , LM4060-Q1 , MSPM0G1507 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L2117 , MSPM0L2228 , TPS388R0-Q1
VCORE 信号对应 MSPM0 PMU 内的内核稳压器/内部 LDO 的输出电压。可以对其进行监控以验证 MSPM0 内核电压是否保持在正确的工作限值范围内,从而确保器件功能正常。此外,任何 VCORE 监控块均被视为 MCU 外部模块;因此,外部电路的 FIT 率需从相应的 FMEDA 文档(如有)获取。
PMU 模块有一组内部阈值,可确保器件电源处于各 MSPM0 数据表中规定的预期工作条件内。借助这组阈值可配置多路独立的电压电平监控器,使器件满足正常工作的电源要求。可使用不同的阈值将器件配置为在触发时执行特定的操作。有关更多信息,请参阅本应用所使用 MSPM0 技术参考手册的 PMU 部分(例如 MSPM0G 系列中的 PMU 部分)。
下表列出目前带有 VCORE 引脚并已取得/即将取得 FuSa 兼容认证的 MSPM0 器件:
MSPM0 器件的 PMU 不具备 VDD 过压监控功能。VDD 监控属于需在系统层面落实的要求,即该安全机制需要在器件外部实现。如需了解 MSPM0 实现功能安全合规所需的具体测试用例及设计考量,请参阅对应型号 MSPM0 器件的功能安全手册(见下表)。尽管如此,本应用手册仍给出一套专门用于 VDD 监控的推荐实现方案。
| 器件 | 功能安全手册 | |||
|---|---|---|---|---|
| MSPM0G3X0X | MSPM0G3x0x-Q1 功能安全手册 | |||
| MSPM0GX51X | MSPM0Gx51x 功能安全手册 | |||
| MSPM0LX22X | MSPM0Lx22x-Q1 功能安全手册 | |||