ZHDA269 August   2026 LM339LV-Q1 , LM4060-Q1 , MSPM0G1507 , MSPM0G3218-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0L2117 , MSPM0L2228 , TPS388R0-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1MSPM0 的功能安全电压监控要求简介
  5. 2功能安全外部电压监控建议
    1. 2.1 MSPM0 VCORE 和 VDD 的建议要求
    2. 2.2 电压监控方案
      1. 2.2.1 电压监控器 — 多通道
      2. 2.2.2 分立式方案
  6. 3总结
  7. 4参考资料

MSPM0 VCORE 和 VDD 的建议要求

如 MSPM0 器件 VCORE 监控相关安全机制部分所述(本节所用具体参数以 MSPM0G3X0X 和 MSPM0GX51X 器件为参考),VCORE 引脚必须满足以下标准:
  • 必须持续监控引脚上的电压,以便系统可以同时检测到欠压 (UV) 和过压 (OV) 情况。通用考虑因素如下:

    • 在 RUN 或 SLEEP 模式下运行时(包括器件保持复位状态时),VCORE 引脚最大可输出 100µA。在 STOP 和 STANDBY 模式下,VCORE 引脚最大可输出 20µA。在关断模式下,器件处于非活动状态,因此无法输出电流。
    • VCORE 引脚在任何模式下或在 MCU 运行期间的任何时候均不能灌入任何电流。
以下 VCORE 值可用作参考:
表 2-1 VCORE 电压要求表
VCORE 建议限值 最小值 典型值 最大值 单元 建议限值背景
VCORE LDO 输出有效限值 1.3 1.35 1.39 V 只要 VCORE 电压处于该限值区间内,就不会触发 OV 或 UV 情况。
VCORE 绝对限值 1.27 1.42 V 严禁超出这些限值;否则,器件将超出规格。
UV Threshold 1.27 1.285 1.3 V 允许 +/–1.17% 的裕度
OV Threshold 1.39 1.405 1.42 V 允许 +/-1.07% 的裕度
注: VCORE 引脚实际上用于连接电容器,该电容器是 VCORE LDO 电路的一部分,用于稳定提供给内部电路的 VCORE 电压。
出于系统设计目的,MSPM0 有关 VDD 过压的通用指南是电源电压不应超过建议的 VDD 最大值(本例中为 3.6V)。此外,系统故障检测和反应的 FTTI 规范必须由设计人员根据实际应用进行定义。

故障发生时要采取的处理措施取决于应用要求。如对应器件安全手册所述,发生故障时可执行的处理措施包括将错误传达给主机 CPU 并允许系统采取适当的操作或对 MSPM0 器件执行复位,以进入“安全状态”(本文档语境下,安全状态指将器件置为近似复位的状态,引脚及部分器件行为被设定为确定的已知状态)。

由于 VCORE 中的故障会影响 MSPM0 器件中的复位条件,因此,若要判定器件真正处于“复位”状态,仅可将上电复位 (POR) 视为 MSPM0 必须完成的默认复位等级。此外,器件被视为“断电”的电压电平必须达到或低于 0.9V(POR 器件阈值),并且该电压电平的持续时间不得短于 100µs。此外,VCORE 故障会引发部分潜在失效模式,具体如下:

  • 未知状态引脚
  • NRST 机制丢失
  • SRAM 内容丢失
  • 正在进行的闪存编程/擦除操作未完成

假设 NRST 仍然有效(即当前不存在 VCORE 故障),在器件施加规定 VDD 电压且器件保持复位状态时,可参考下述台架测试得到的功耗电流值:

  • 在 VDD < 0.9V 时小于 20µA
  • 在 VDD < 1.3V 时小于 30µA
  • 在 VDD < 1.6V 时小于 700µA

注: 上述电流基于 MSPM0G3519 运行空工程时测得。电流值可能因应用项目不同存在差异。