ZHDA248 July   2026 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TPLD 在 BMS 系统中的应用
    1. 2.1 低功耗唤醒
    2. 2.2 保护逻辑和看门狗集成
    3. 2.3 状态锁存和干扰滤波
  6. 3总结
  7. 4参考资料

状态锁存和干扰滤波

 BMS 继电器和 FET 锁存图 2-5 BMS 继电器和 FET 锁存

在 BMS 系统从工作模式转换到低功耗模式期间,或在主机控制器发生不可预测的软件复位期间,主机的 GPIO 引脚将瞬时转换为高阻抗 (Hi-Z) 或悬空状态。如果高压继电器的驱动器直接由这些主机 GPIO 驱动,则浮动级很容易引起意外的继电器抖动或错误状态切换。在高压、大电流应用中,这种浮动瞬变会在物理接触器端子上造成灾难性的电弧损坏。在常见的 BMS 设计中,SN74HC373/SN74HC175 等分立式逻辑可广泛用作具有高静态电流的驱动器锁存器。

 TPLD 级锁存和干扰滤波器图 2-6 TPLD 级锁存和干扰滤波器

如图 2-6所,示在主机断电或复位执行之前,TPLD 可以冻结并保持驱动状态电平。即使后续主机控制器引脚完全失去驱动能力并悬空,TPLD 也会通过纯硬件架构独立保持稳定输出,从而验证 HVDU 环路在整个瞬态断电窗口中的绝对状态稳定性。

此外,在高压接触器或高功率开关瞬时接合期间,通常会产生高频电磁干扰 (EMI) 噪声尖峰。在此设计中,TPLD 将其输入级配置为具有集成施密特触发器的数字引脚,并通过内部可编程滤波器 (PFLT) 模块路由信号。通过以图形方式配置纳秒级消隐窗口,TPLD 执行硬件级数字噪声抑制,以完全滤除高频开关干扰。这种方法从根本上阻止转换状态期间的噪声串扰和寄生误触发,从而显著提高硬件冗余拓扑的系统级稳健性。