ZHDA248 July 2026 TPLD1202 , TPLD2001
在汽车和工业储能系统 (ESS) 和电池管理系统 (BMS) 中,实现独立的硬件冗余对于满足严格的功能安全标准至关重要。因此,分立式逻辑器件广泛部署在 BMS 设计中。这些元件主要包括:(1) 看门狗 IC 和模拟多路复用器;(2) 故障和保护逻辑集成;(3) 在 EMI 噪声下实现状态保持的锁存器网络和触发器。
为了解决这些布局和成本限制,本应用手册介绍了一种使用德州仪器 (TI) 可编程逻辑器件 (TPLD) 的高度集成的硬件冗余解决方案。通过利用单个 TPLD 芯片的图形编程低功耗内部宏单元,工程师可以将不同的逻辑路径整合到一个紧凑的器件尺寸中。本文档是关于在下一代 BMS 平台中优化布板空间和开发灵活性的实用部署指南。