ZHDA248 July   2026 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TPLD 在 BMS 系统中的应用
    1. 2.1 低功耗唤醒
    2. 2.2 保护逻辑和看门狗集成
    3. 2.3 状态锁存和干扰滤波
  6. 3总结
  7. 4参考资料

低功耗唤醒

 TPLD 电源电流特性图 2-1 TPLD 电源电流特性

TPLD 在待机状态下可实现超低静态电流 (<1uA)。这种出色的效率使器件能够直接从电池连接到常开型电源轨。在 InterConnect Studio (ICS) 中,通过启用内部低频振荡器 (LF_OSC) 来优化主时钟路由。该配置可更大限度地降低动态开关损耗,并在主微控制器 (MCU) 系统初始化之前验证高度可靠的硬件监控基线。有关更多详细信息,请参阅在 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中实现低功耗运行。

 TPLD 的 BMS 唤醒图图 2-2 TPLD 的 BMS 唤醒图

在 BMS 系统中,主机 MCU/AFE 在运输或存储模式下关闭,当按下按钮、插入充电器或不同异步外部信号(脉冲、高电平有效或低电平有效)发生故障时必须唤醒。在系统运行期间,实施窗口看门狗计时器 (WDT) 来降低 MCU 固件冻结风险。通过将 TPLD 置于一个芯片中,轻松设计唤醒编排和 WDT,从而减小布局尺寸和静态电流。

如图 2-2所示,TPLD 利用一个三输入或门来聚合不同的唤醒信号。在此仿真模型中,TPLD 采用逆变器来配置所需的信号逻辑反相,并采用边沿触发式触发器来可靠地捕获瞬态或脉冲信号。