ZHDA241 July   2026 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PCM 降压 DC/DC 图
  6. 3基于 TPLD 的 DC/DC PWM 生成
    1. 3.1 基于 TPLD 的拓扑 PWM 生成
    2. 3.2 基于 TPLD 的 PCM PWM 生成
    3. 3.3 基于 TPLD 的多相时钟生成
  7. 4总结
  8. 5参考资料

基于 TPLD 的拓扑 PWM 生成

本节详细介绍了实现方案,其中主机 DSP 生成初始 PWM 波形,而 TPLD 处理相应互补 PWM 信号的生成。如图 2 所示,DSP 或模拟控制器生成初始闭环 PWM 信号。然后,TPLD 使用内部反相器和延迟块处理此 PWM 信号的上升沿,以生成具有死区时间插入功能的互补 PWM 波形。

 同步降压 PWM 逻辑图图 3-1 同步降压 PWM 逻辑图
 同步降压仿真波形图 3-2 同步降压仿真波形

在实际应用中,GPIO 可配置为使用施密特触发在数字输入模式下运行,以增强 TPLD 的抗噪性能。对于死区时间控制,该配置还可以卸载到输出 GPIO 上的外部 RC 电路,或通过栅极驱动器固有的死区时间设计来实现,从而简化 TPLD 内部逻辑设计。该方案的主要优势是实现简单,但缺点是在标准降压转换器中仅节省了单个 PWM 通道。相比之下,对于更复杂的拓扑,例如需要四个 PWM 的同步整流有源钳位正激式 (PSFB-ACF) 或需要八个 PWM 的相移全桥 (SR),此方法可以显著减轻更多的主机控制器 GPIO 和 PWM 资源的负担。