ZHDA241 July   2026 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PCM 降压 DC/DC 图
  6. 3基于 TPLD 的 DC/DC PWM 生成
    1. 3.1 基于 TPLD 的拓扑 PWM 生成
    2. 3.2 基于 TPLD 的 PCM PWM 生成
    3. 3.3 基于 TPLD 的多相时钟生成
  7. 4总结
  8. 5参考资料

PCM 降压 DC/DC 图

 峰值电流模式降压图图 2-1 峰值电流模式降压图

本文讨论了基于降压转换器拓扑的 TPLD 应用。如图 2-1所示,该架构利用峰值电流模式 (PCM) 控制,将控制到输出小信号传递函数简化为一阶(单极)系统。这显著简化了环路补偿网络设计,并提供快速的负载瞬态响应。在多相电源应用中,交错技术被广泛采用;其主要优势是在不同相位之间移动电感器电流的相位以消除输出电压纹波,从而降低高电流场景中所需的输出电容。根据 DSP 的集成度,本白皮书介绍了三种不同的实现方案:(1) 主机 DSP 提供单相基底 PWM 信号,然后 TPLD 扩展以支持降压、ACF 或 PSFB 等目标拓扑;(2) DSP 提供时钟和误差信号,而 TPLD 处理完整的 PWM 信号生成;(3) TPLD 独立管理时钟相移和 PWM 信号生成。