ZHDA241 July   2026 TPLD1202 , TPLD2001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PCM 降压 DC/DC 图
  6. 3基于 TPLD 的 DC/DC PWM 生成
    1. 3.1 基于 TPLD 的拓扑 PWM 生成
    2. 3.2 基于 TPLD 的 PCM PWM 生成
    3. 3.3 基于 TPLD 的多相时钟生成
  7. 4总结
  8. 5参考资料

基于 TPLD 的 PCM PWM 生成

本节介绍如何使用 TPLD 在降压转换器中实现峰值电流模式 (PCM) PWM 信号生成。如图 5 所示,主机控制器或外部运算放大器提供补偿误差信号。TPLD 利用其内部比较器将该误差信号与三角电感器电流波形进行比较,从而生成初始比较器输出。然后,该输出由与时钟信号同步的 RS 触发器进行处理,以建立初始 PWM 波形。最后,内部逻辑电路会生成互补的 PWM 输出。

 PCM 降压 PWM 逻辑图图 3-3 PCM 降压 PWM 逻辑图

图 3-3所示为简化控制方框图。在实际设计中,可以通过以下方法来增强此实施方案的整体性能和可靠性:

  1. 当占空比超过 50% 时,必须向从时钟导出的电流检测信号引入斜率补偿,以防止次谐波振荡
  2. 内部比较器或额外的逻辑电路可用于构建最大占空比限制和逐周期过流保护电路
  3. 对于高频应用,可以采用外部高速比较器来实现更快的瞬态响应。