ZHDA232 July   2026 AFE8128

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2SYSREF 对齐检测器架构
    1. 2.1 案例 1
    2. 2.2 案例 2
    3. 2.3 案例 3
  6. 3SYSREF 对齐检测器配置的软件序列
  7. 4高频模式
  8. 5总结
  9. 6参考资料

高频模式

对于高于 7.5G 的基准时钟 (Fref),我们在高频模式下运行 SYSREF 对齐检测器。在此模式下,由于时序约束限制,全部 11 个时序区域中有部分区域无效。

无效区域为区域 1、区域 2、区域 9、区域 10 和区域 11。这实际上意味着在 SYSREF 对齐检测器的 10 位 [9:0] 输出中,五位 [6:2] 有效,位 [1:0] 将始终为 1,[9:7] 将始终为 0。

 高频模式下的 SYSREF 区域图 4-1 高频模式下的 SYSREF 区域

在高频模式下,理想设置是:若增加 SYSREF 延迟(滞后调节),读数将从 0x3 平稳跳变至 0x07F(从 Zone3 切换至 Zone8);若减小 SYSREF 通路延迟(超前调节),读数将从 0x07F 平稳跳变至 0(从 Zone8 切换至 Zone3)。这将使 SYSREF 在时钟的负边沿完全对齐。

表 4-1 高频模式下 SYSREF 相对于 FRef 的位置
0x07F有效/最佳情况
0x03F超前
0x01F超前/滞后
0x00F超前/滞后
0x007滞后
0x003有效/最佳情况