ZHDA218 July   2026 BQ25672 , BQ25690 , BQ25790 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 电路运行
    2. 2.2 MOSFET 选型注意事项
    3. 2.3 测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

MOSFET 选型注意事项

选用合适的 MOSFET,对于运输模式可靠运行、尽可能减少电池漏电及实现电路保护至关重要。MOSFET 选型必须综合考量系统电压、负载电流、栅极驱动电压、导通电阻、泄漏电流和散热要求。PFET 选型关键要点如下:

  1. 漏源电压 VDS 的额定值高于最大电池电压。
  2. 连续漏极电流 IDS 额定值大于最大充电电流与最大系统负载电流之和
  3. 低电阻 RDS(ON) 需小于充电器 BATFET(若存在)的电阻,最大限度降低对充电效率的影响(通常小于 20mΩ)
  4. IGSS(栅极泄漏电流)需足够小,保证高值上拉电阻 (RPU) 上由 IGSS × RPU 产生的压降小于 PFET 的导通电压 VGS-TH

如果 PFET 的 IGSS 很低,则 RPU 可选用兆欧级的电阻,从而最大限度减小电池放电损耗。由于 NFET 的 10kΩ 漏极电阻可最大限度抑制 PFET 导通时的电压振铃,RPU 也必须足够大,以便 10kΩ 和 RPU 构成的分压器将 PFET 栅极电压设为远低于电池电压减去 PFET 的 VGS-TH 的值