ZHDA217 July 2026 LM5125A-Q1 , LM5126A-Q1
LM5125A-Q1 是一款专为汽车音频放大器应用而设计的可堆叠双相同步升压转换器。可通过 ATRK/DTRK 引脚调整输出电压。
为了满足现代音频放大器不断增长的功率需求,采用三相和四相运行的设计越来越受欢迎。通过连接两个 LM5125A-Q1 器件,可以轻松实现四相配置。在此设置中,主要控制器调节输出电压并将电流命令 (COMP) 传输给辅助控制器。辅助控制器遵循电流命令,并通过相移与主要控制器同步。
本文档提供了使用 LM5125A-Q1 配置和实施三相和四相系统的全面指南,概述了器件配置为主要控制器或辅助控制器时的特定功能。