ZHDA217 July 2026 LM5125A-Q1 , LM5126A-Q1
下方波形通过两个 LM5125AEVM-BST 电路板测(根据 LM5125AEVM-BST EVM 用户指南第 3.1.2 节“堆叠两个 EVM 的配置”进行配置)测量所得。
通过移除 SH-JP5 修改了主要 EVM。
通过移除软启动 (SS) 电容器 (C8) 和补偿网络(R5、C5 和 C6)修改了辅助 EVM。
图 4-7 两相设置的波德图,VIN = 14.4V,VOUT = 24V,ILOAD = 10A
图 4-8 四相设置的波德图,VIN = 14.4V,VOUT = 24V,ILOAD = 10A请注意,连接两个 EVM 以进行四相设置时,输出电容会翻倍。因此,两相和四相设置的波德图非常相似,与理论预期一致。