ZHDA208 July 2026 BQ34Z100-R2
比例调节由三个参数控制:Curr Scale、Volt Scale 和 Energy Scale。这三个参数均用于输入超过参数自身限制的参数值。例如,Design Capacity 的最大值为 32,767mAh,如果电芯容量超过此值,则需使用 Curr Scale 因子。如果电芯实际容量为 90,000v,则设置 Curr Scale = 3,然后为 Design Capacity 输入 30,000。然后继续进行配置,根据 Curr Scale 因子 (3) 按比例调节所有以 mA/mAh 等为单位的参数。对于所有以 mV/V 等为单位的参数,Volt Scale 的工作方式相同。对于所有以 mW/mWh 等为单位的参数,Energy Scale 的工作方式相同。