- 从 G1 到 R2 的更改列表可在 BQ34Z100-R2 技术参考手册的开头找到
- Curr Scale 参数在 G1 固件版本中不可用。如果应用需要支持更高的电流 (> 32A),请通过检测电阻进行比例调节。该过程在此处介绍。
- Min Taper Capacity 用于 VCT 检测。有关 VCT 条件,请参阅 BQ34Z100-R2 技术参考手册第 3.7 节。在 R2 固件中,Min Taper Capacity 以 mAh/256 为单位,即如果用户输入 256,则 256/256 = 1mAh。对于 G1 固件,Min Taper Capacity 以 mAh 为单位。
注: 如果用户使用 R2 固件但应用要求的电流大于 32A,则通过检测电阻进行比例调节,并设置 Curr Scale = 1。
注: 当通过检测电阻进行比例调节时,Quit Current Threshold、CHG Current Threshold、DSG Current Threshold 和 Taper Current 也必须按检测电阻比例因子进行调节。