ZHDA208 July 2026 BQ34Z100-R2
学习周期的目的是获取初始的 Qmax 值更新和 Ra 表更新。Qmax 是电芯理论上的最大化学容量。Ra 表是室温下的电阻表。有关 Qmax 值和 Ra 表的更多信息,请参阅《阻抗跟踪电池电量监测算法的理论与实现》。
BQ34Z100-R2 技术参考手册第 11 章介绍了如何完成学习周期。当获得有效 OCV 读数时,Qmax 值和 Ra 表都会更新。对于初始更新,DoD 中必须存在 90% 的差异。更大的电池组和磷酸铁锂 (LFP) 电芯需要更长的弛豫时间。一旦达到 1µV/s 的阈值,就会进行 OCV 测量。对于大电池组,这通常需要数小时才能达到。
热门的《实现成功学习周期》应用手册描述了所需参数的定义,并给出了完成学习周期的清晰步骤。但请注意,其推荐的弛豫时间对于使用该器件的应用而言通常太短。