ZHDA208 July   2026 BQ34Z100-R2

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 基本参数
    1. 2.1  设计容量
    2. 2.2  设计电压
    3. 2.3  设计能量
    4. 2.4  负载模式
    5. 2.5  负载选择
    6. 2.6  电芯充电电压 TX-TY
    7. 2.7  串联电芯节数
    8. 2.8  闪存更新正常电芯电压
    9. 2.9  电芯终止电压
    10. 2.10 Taper Current
    11. 2.11 DSG 电流阈值
    12. 2.12 CHG 电流阈值
    13. 2.13 退出电流阈值
    14. 2.14 ChemID
  6. 3 学习周期
  7. 4 校准
    1. 4.1 电流校准
    2. 4.2 电压校准和分压器
    3. 4.3 CC 偏移例程
  8. 5 比例调节
  9. 6 其他关键参数和特性
    1. 6.1 OCV 等待时间
    2. 6.2 SOH 负载电流 I
    3. 6.3 分压器参数
    4. 6.4 RA 表限制器
    5. 6.5 T Rise 与 T Time 常数
    6. 6.6 自动校准
    7. 6.7 平滑处理
    8. 6.8 密封式 SREC
  10. 7 硬件
    1. 7.1 VEN 引脚
    2. 7.2 热敏电阻
    3. 7.3 检测电阻
    4. 7.4 分压器计算
    5. 7.5 LED
  11. 8 化学体系
    1. 8.1 LFP
    2. 8.2 镍氢/镍镉电池
  12. 9 调试
  13. 10G1
  14. 11参考设计
  15. 12总结
  16. 13参考资料

分压器计算

BAT 引脚上的电压不能超过 5V。为了补偿这一限制,当电池组电压大于 5V 时,需要使用外部分压器。对于分压器的下臂,电阻值必须在 15KΩ 至 25KΩ 范围内。分压器可使用 方程式 2 计算。

方程式 2. Rtopleg=Rbottomleg × Max pack voltage-900mV900 mV