ZHDA199 June 2026 TLV61290
TLV61290 是一款包含旁路功能的同步升压转换器。该器件在极低的输入电压(UVLO 下降阈值为 2V)下运行,可提供高效率。该器件将迟滞电流控制与自适应补偿相结合,可获得更好的负载瞬态性能。由于采用这种控制架构,开关频率会随运行条件的变化而变化。本应用手册说明了开关频率和输出电压之间的关系,分析了输出电容器如何影响输出电压纹波,并描述了有源放电电路的控制逻辑。这为实际应用提供了宝贵的指导。