ZHDA199 June   2026 TLV61290

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TLV61290 简介
  5. 2TLV61290 优点
  6. 3TLV61290 开关频率
  7. 4输出放电电路
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TLV61290 优点

与广泛使用的 TPS6128x 系列相比,TLV61290 在许多方面都得到了显著改进。表 2-1 展示了详细的比较表

表 2-1 TLV61290 和 TPS6128x 系列比较表
TLV61290TPS6128x 系列
输入电压范围2~5V(启动:2.2V)2.3~4.8V
Vout 范围2.35~5V2.85~4.4V
电流限制8A(平均输入电流)4.5A(谷值电流)
效率(Vin = 2.7V、Vout = 3.4V、Iout = 3A 时)92.95%90%
Iq_BYP30μA27μA
Rdson (HS/LS/Bypass)10mΩ/10mΩ/10mΩ45mΩ/40mΩ/35mΩ
轻负载模式FPWM/PFM/超声波模式FPWM/PFM
真正关断√×(与 nBYP 引脚状态相关)
负载瞬态(Vin = 2.7V、Vout = 3.4V、Io= 0A 至 3A、SR = 0.2A/μs)

2pcs 22μF/10V/0603 Cout

Vout_drop = 288mVVout_drop = 348mV
短路保护√×
封装16 焊球 WCSP
(1.58mm × 1.58mm)
16 焊球 WCSP
(1.66mm × 1.66mm)
电感器0.47μH0.47μH

与 TPS6128x 系列相比,TLV61290 接受更宽的输入电压范围,并且启动后的最小输入电压低至 2V。该范围符合硅阳极电池的要求,目前该类电池被广泛用于智能手机和平板电脑等消费类电子产品。该类型电池的应用范围正在逐渐扩大。与传统电池相比,该新型电池即使在低电压(约 2.5V 或更低)下也能供电。需要使用升压转换器将电池电压升高至下游负载所需的电平。这充分利用了硅阳极电池的优势并延长了电池续航时间。图 2-1 中显示了一种典型应用。

 硅阳极电池的典型应用图 2-1 硅阳极电池的典型应用

由于 TLV61290 采用磁滞电流控制方案和自适应补偿技术,因此其负载瞬态性能显著提高。对于实际应用,TLV61290 输出端的最低工作电压是固定的。如果该器件具有更好的负载瞬态性能,它可以在旁路模式下运行更长时间。与升压模式相比,TLV61290 在旁路模式下具有更高的效率,可以达到大约 99%。因此,这一优势可以通过提高总效率来延长电池续航时间。图 2-2 展示了一个具体示例。与上一代 TPS61280x 系列相比,TLV61290 可以在相同条件下以旁路模式运行更长时间。(测试条件:Vin = 2.7V、Vout = 3.4V、Io = 0A 至 3A、压摆率 = 0.2A/μs)

 良好负载瞬态响应可如何延长电池续航时间的示例图 2-2 良好负载瞬态响应可如何延长电池续航时间的示例

此外,TLV61290 可以实现真正断开,这意味着当器件被禁用时,其输入和输出完全隔离。对于系统在器件关断期间对功耗敏感的应用而言,该特性非常重要。在传统的升压电路中,由于存在整流二极管或整流器 FET 的体二极管,通常无法实现真正断开。然而,TLV61290 采用 TI 专有的“可切换体二极管 NMOS FET”来替代整流器 FET,从而实现真正断开功能。具体图表如 图 2-3 所示。

 TLV61290 具有可切换体二极管的高侧 FET (NMOS)图 2-3 TLV61290 具有可切换体二极管的高侧 FET (NMOS)
当输出电压高于输入电压时,体二极管方向如 图 2-4 所示。相反情况下,体二极管方向如 图 2-5 所示。

 工作条件:Vout > Vin图 2-4 工作条件:Vout > Vin
 工作条件:Vout < Vin图 2-5 工作条件:Vout < Vin