ZHDA199 June   2026 TLV61290

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1TLV61290 简介
  5. 2TLV61290 优点
  6. 3TLV61290 开关频率
  7. 4输出放电电路
  8. 5总结
  9. 6参考资料

TLV61290 开关频率

TLV61290 采用迟滞电流控制方法。以下是用于计算连续电流模式 (CCM) 下开关频率的公式。

方程式 1. f=VIN×(VOUT-VIN×η)L×ILH×VOUT

其中

  • L 是电感器值
  • VIN 是输入电压
  • VOUT 是输出电压
  • η 是转换效率
  • f 是开关频率
  • ILH 是电感器纹波电流

TLV61290 的电感器电流纹波根据输入电压、输出电压和负载的变化动态调整(典型值为 1A)。根据上述公式,TLV61290 的工作频率不是固定值,这有助于提高负载瞬态性能。然而,开关频率的变化可能会在实际实现中引入性能挑战,尤其是在为某些射频器件供电时。

图 3-1 展示了一个示例。客户的应用需要 4.5V 输出和 2A 的最大负载能力。如下面的测试波形所示,当输入电压为 3.7V 时,在约 1.3MHz 处会出现超过射频规格的伪波信号。从源自实际测试的 图 3-2 可以看出,在这种情况下,器件的开关频率与寄生信号的频率相匹配。这会导致开关频率产生影响射频性能的噪声,即使在启用展频功能时也是如此。

 射频测试结果(TLV61290 作为射频器件的电源)图 3-1 射频测试结果(TLV61290 作为射频器件的电源)
 开关频率与输出电压关系曲线图 3-2 开关频率与输出电压关系曲线

总的来说,有两种方法可以解决此问题:

1.调整输出电压以避开特定频段。

如 图 3-2 所示,TLV61290 的开关频率会随输出电压的变化而变化。例如,当开关频率为 1.1MHz 时,射频 (RF) 规格具有较大裕度。因此,可以将 Vout 调整为较低的值(例如 4.4V),以优化射频性能。

2.增大输出电容。

输出电压纹波的频率与开关频率对应。如果可以降低输出电压纹波,则基频下的能量振幅也可以降低,从而优化射频性能。根据 表 3-1 中的实际测试结果,使用四个 22μF 输出电容器就足以通过射频测试。使用的输出电容器型号为 GRM188R61A226ME15D。

表 3-1 不同 Cout 对 Vout 纹波的影响
Vin = 3.7V、Vo = 4.2V、Vo_ripple(测试 40ms)3pcs 22μF/10V/0603 Cout4pcs 22μF/10V/0603 Cout5pcs 22μF/10V/0603 Cout
PFMIo=10mA36.06mV27.34mV24.12mV
Io=2.8A41.42mV32.19mV27.11mV
无展频的 FPWMIo=10mA15.56mV13.51mV11.92mV
Io=2.8A47.54mV37.89mV30.27mV
带展频的 FPWMIo=10mA21.70mV20.06mV17.54mV
Io=2.8A52.88mV41.23mV36.35mV