ZHDA197 June   2026 TAS2118 , TAS2120 , TAS2572 , TAS2574 , TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 高电感扬声器的升压过压故障注意事项
    2. 2.2 防止过流关断所需的 D 类 Y 桥最小迟滞要求
    3. 2.3 在 D 类输出端使用 EMI 滤波器时的 D 类 Y 桥过流关断
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

本应用手册介绍了在驱动低音炮、LRA、触觉线圈等高电感负载以及在放大器输出端使用 LC-EMI 滤波器时,D 类放大器的关键设计注意事项。高电感执行器的电压与电流之间存在显著的相位滞后,从而导致以下两种主要故障:由反向电感反冲电流引起的升压过压 (OV) 故障,以及由于 Y 桥开关迟滞不足导致的过流 (OC) 关断。

本应用手册涵盖具有集成升压转换器(如 TAS2572、TAS2574、TAS2562、TAS2563 或 TAS2564)的 TI D 类器件,以及具有外部 PVDD 电源(如 TAS2764、TAS2770、TAS2780 或 TAS2781)的器件。本手册对从微型扬声器 (≤200µH) 到高电感低音炮 (≤50mH) 和触觉线圈的各种执行器类型进行电气表征。

下面介绍了用于缓解升压 OV 的两种实用解决方案:(1) 使用提供的设计计算器工具,计算并配置足够的升压电容以吸收电感能量,且不超过 OV 阈值;(2) 添加齐纳二极管电压钳位以吸收反向电流。为了防止 Y 桥 OC,本手册确立了最低迟滞要求,以确保在电桥转换之前有足够的电流衰减。

本应用手册还解决了在 D 类输出端使用 LC-EMI 滤波器时的 OC 问题,提供了纹波电流计算方法,以及 Y 桥运行、滤波器元件值和系统效率之间的设计权衡。这些定量设计指南可在各种电感负载下实现放大器的稳健运行,而不会触发保护故障。