ZHDA197 June 2026 TAS2118 , TAS2120 , TAS2572 , TAS2574 , TAS2764 , TAS2780 , TAS2781
D 类音频放大器是高效开关转换器,广泛用于消费电子产品的音频应用。德州仪器 (TI) 提供全面的 D 类器件产品系列,包括具有集成升压转换器(如 TAS2120、TAS2572 和 TAS2563)的器件,以及由外部 PVDD 电源(如 TAS2320、TAS2780 和 TAS2781)驱动的器件。这些放大器支持各种执行器,包括微型扬声器、低音扬声器、低音炮、高音扬声器、骨传导执行器、LRA、ERM、触觉线圈以及压电/MEMS 扬声器,每种执行器都具有独特的电气特性。驱动高电感负载时,放大器可能会因反向电感反冲电流引起升压过压 (OV) 故障,或由于 Y 桥开关迟滞不足而导致过流关断。在 D 类输出端使用 Y 桥和较大的 LC (EMI) 滤波器时,也会发生过流情况。本应用手册确定了这些模式的根本原因,并提供了实用的定量设计解决方案来缓解这些模式。